Beinverlängerung mit hohem Trage- und Behandlungskomfort

Der FITBONE® ist ein intramedulläres Verlängerungssystem zur Extremitätenverlängerung in Femur und Tibia. Das Produkt wird zur Korrektur von Beinlängendifferenzen eingesetzt. Durch eine entsprechende präoperative Planung ist die Möglichkeit gegeben, Achskorrekturen und Torsionskorrekturen als Teil der Extremitätenverlängerung durchzuführen. Unser Verlängerungsmarknagel kann in zahlreichen Fällen konventionelle Methoden wie beispielsweise den externen Fixateur ersetzen. Als innovative Behandlungsmethode bietet das FITBONE®-System viele Vorteile.

WITTENSTEIN intens GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-0

+49 7931 493-10906

Die Vorteile des FITBONE® – Ärzte erläutern

WITTENSTEIN intens arbeitet weltweit ausschließlich mit ausgewählten Centers of Excellence zusammen. Dort werden Patienten von erfahrenen und geschulten Ärzten mit dem FITBONE® behandelt. Erfahren Sie von internationalen Spezialisten aus erster Hand, was der FITBONE®  anderen Behandlungsmethoden voraus hat.

Der FITBONE® für Ärzte