Beinverlängerung mit hohem Trage- und Behandlungskomfort

Der FITBONE® ist ein intramedulläres Verlängerungssystem zur Extremitätenverlängerung in Femur und Tibia. Das Produkt wird zur Korrektur von Beinlängendifferenzen eingesetzt. Durch eine entsprechende präoperative Planung ist die Möglichkeit gegeben, Achskorrekturen und Torsionskorrekturen als Teil der Extremitätenverlängerung durchzuführen. Unser Verlängerungsmarknagel kann in zahlreichen Fällen konventionelle Methoden wie beispielsweise den externen Fixateur ersetzen. Als innovative Behandlungsmethode bietet das FITBONE®-System viele Vorteile.

WITTENSTEIN intens GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-0

+49 7931 493-10906

Martina Kappes berichtet über ihre Erfahrungen

Im Jahr 2008 wurde bei Martina Kappes das rechte Bein mithilfe des FITBONE® von WITTENSTEIN intens um vier Zentimeter verlängert. Erfahren Sie, wie sie damals die Operation und die Zeit danach erlebt hat, und was sie heute darüber denkt.

Der FITBONE® für Patienten