Verlängerungsmarknagel FITBONE® FSA / TSA

  • Der FITBONE® TSA wird proximal und distal mit zwei Verriegelungsschrauben fixiert. Die Verriegelungsschraube im Langloch fixiert das Transportsegment.

  • Beinverlängerung mit dem FITBONE®

Das innovative System nach Knochenresektion für den Knochentransport.

Der FITBONE® FSA / TSA ist der erste in der Literatur beschriebene Verlängerungsmarknagel für den Knochentransport mit anschließender Verlängerung des Femurs und der Tibia. Verfügbar ist der Verlängerungsmarknagel in verschiedenen Längen und Ausführungen. Im Femur ist sowohl eine antegrade als auch eine retrograde Einbringung möglich. Die Längen dieses Verlängerungsmarknagels liegen zwischen 290 mm bis 490 mm. Dieser Verlängerungsmarknagel ist eine Sonderanfertigung und kann speziell auf die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden und somit die entsprechende Länge für den Segmenttransport und anschließende Verlängerung.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN intens GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN intens GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Vorteile der Methode
  • Hoher Trage- und Behandlungskomfort
  • Kurzer stationärer Klinikaufenthalt
  • Schnelle Reintegration in den Alltag
  • Sicherer Verlauf der Behandlung durch spezialisierte Ärzte mit jahrelanger Erfahrung
  • Geringe Narbenbildung
  • Minimales Infektionsrisiko