Verlängerungsmarknagel FITBONE® TAA

  • Mit dem Verlängerungsmarknagel FITBONE® kann eine Verlängerung von 60 mm in der Tibia und 80 mm im Femur erreicht werden.

  • Beinverlängerung mit dem FITBONE®

Das höchst zuverlässige System für eine kontrollierte Beinverlängerung

Der FITBONE® ist ein intramedulläres Verlängerungssystem zur Extremitätenverlängerung in Femur und Tibia. Der Verlängerungsmarknagel wird bei Beinlängendifferenzen oder zur Korrektur von Achsfehlstellungen im Oberschenkel (Femur) und Unterschenkel (Tibia) angewendet. Der FITBONE® wird operativ in den Knochen eingesetzt. Eine Verbindung zwischen dem eingebrachten Verlängerungsmarknagel und der Körperoberfläche des Patienten besteht nicht. Die für den Verlängerungsvorgang erforderliche Energie wird von außen durch Auflage eines externen Steuerungssets an den unter der Haut implantierten Receiver übertragen.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN intens GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN intens GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Vorteile der Methode
  • Hoher Trage- und Behandlungskomfort
  • Kurzer stationärer Klinik-Aufenthalt
  • Schnelle Reintegration in den Alltag
  • Sicherer Verlauf der Behandlung durch spezialisierte Ärzte mit jahrelanger Erfahrung
  • Geringe Narbenbildung
  • Minimales Infektionsrisiko