Verlängerungsmarknagel FITBONE® TAM

  • Der FITBONE® TAM als Verlängerungsmarknagel

Teleskopaktuator für die MUTARS® Wachstumsprothese oder als Verlängerungs­marknagel zur Stumpfverlängerung.

Der FITBONE® TAM kann unter anderem als Verlängerungsmarknagel bei zu kurzen Stümpfen eingesetzt werden. Der Patient kann im Anschluss an die Verlängerung eine Standard-Prothese tragen.

Als Teleskopaktuator wird der FITBONE® TAM in der MUTARS® Wachstumsprothese von der Firma implantcast eingesetzt. So kann die Prothese millimeterweise je nach Bedarf von außen gesteuert werden. Durch den Einsatz einer mitwachsenden Prothese kann ein erhöhtes Infektionsrisiko durch einen weiteren Eingriff verhindert werden.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN intens GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN intens GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim