Verlängerungsmarknagel FITBONE® TAA
Das höchst zuverlässige System für eine kontrollierte Beinverlängerung
Der FITBONE® ist ein intramedulläres Verlängerungssystem zur Extremitätenverlängerung in Femur und Tibia. Der Verlängerungsmarknagel wird bei Beinlängendifferenzen oder zur Korrektur von Achsfehlstellungen im Oberschenkel (Femur) und Unterschenkel (Tibia) angewendet. Der FITBONE® wird operativ in den Knochen eingesetzt. Eine Verbindung zwischen dem eingebrachten Verlängerungsmarknagel und der Körperoberfläche des Patienten besteht nicht. Die für den Verlängerungsvorgang erforderliche Energie wird von außen durch Auflage eines externen Steuerungssets an den unter der Haut implantierten Receiver übertragen.
Downloads
- Patienteninformation (420 KB)
- Product information (english) (570 KB)

WITTENSTEIN intens GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim