Weitere Publikationen

  • Baumgart, R., Schuster, B., Baumgart, T.; Kallusdistraktion und Segmenttransport zur Behandlung von Knochendefekten. Orthopädie 2017, Volume 46; 673-680
  • Krieg, A. H.; Beinlängendifferenzen bei Kindern und Jugendlichen – Diagnostik und Therapieoptionen. PAEDIATRICA Vol. 28 Nr. 1 2017
  • Lenze, U., Krieg, A. H.; Intramedullary lengthening nails: can we also correct deformities? J Child Orthop 15. November 2016
  • Paulsen, J. F., Warburg, F. E., Christensen, K.S. & Holmgaard, R.; Høj femuramputation behandlet med fri lap og forlængelsessøm muliggjorde protesebrug [A free musculocutaneous flap and an intramedullary nail made the use of a prosthesis possible in a high traumatic femoral amputation]. Ugeskr Læger 2016;178
  • Accadbled, F. et al.; Bone lengthening using the FITBONE® motorized intramedullary nail: The first experience in France. Orthop Traumatol Surg Res. 2016 Feb
  • Dahl, M. T.; Motorized, Telescopic, Intramedullary Lengthening Nails for Limb Length and Deformity Correction. Techniques in Orthopaedics® Volume 30, Number 3, 2015
  • Black, S. R. et al.; Lengthening in Congenital Femoral Deficiency - A Comparison of Circular External Fixation and a Motorized Intramedullary Nail. THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY 2015; 97:1432-40
  • Baumgart, R. et al.; Limb Lengthening: Computerized, in: Rommens P M, Hessmann M H (Hrsg.) Intramedullary Nailing: A Comprehensive Guide 2015; 29:505-525
  • Horn, J. et al.; Femoral lengthening with a motorized intramedullary nail. Acta Orthopaedica. 2015 Apr;86(2):248-56
  • Kold, S. et al.; Bone transport of the tibia with a motorized intramedullary lengthening nail — a case report. Acta Orthopaedica 2014; 85 (2)
  • Kücükkaya, M. et al.; Femoral lengthening and deformity correction using the Fitbone motorized lengthening nail. J Orthop Sci. 2014
  • Burghardt, RD., Hinterwimmer, S., Bürklein, D., Baumgart, R.; Lower limb alignment in the frontal plane: Analysis from long standing radiographs and computer tomography scout views. An experimental study. Arch Orthop Trauma Surg. 2013, 133(1): 29-36
  • Handlbauer, A., Ganger, R.; Ergebnisse nach Beinverlängerung und Achskorrektur mit einem vollimplantierbaren, motorisierten, intramedullären Verlängerungsmarknagel. Jatros Orthop & Rheumatol. 5/13:118
  • Baumgart, R., Baumgart T.; Beinverlängerung zwischen medizinischer Notwendigkeit und Kosmetik. CHAZ 2012 10, 13.Jg: 530-537
  • Baumgart, R., Baumgart, T.; Der vollautomatische, motorisierte Segmenttransport. Trauma Berufskrankh 2012 14: 90-98
  • AL-Sayyad, M. J.; Lower limb lengthening and deformity correction using the Fitbone motorized nail system in the adolescent patient. J Ped Orthop. B 2012;21:131–136
  • Dincyurek, H. et al.; Functional results of lower extremity lengthening by motorized intramedullary nails. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012; 46(1):42-49
  • Hasler, C. C., Krieg A. H.; Current concepts of leg lengthening. J Child Orthop. 2012;6:89-104
  • Lenze, U. et al.; Ausgleich posttraumatischer Beinverkürzungen mit einem motorisierten intramedullären Nagel. Unfallchirurg. 2011;114:604-610
  • Krieg, A. H. et al. Intramedullary leg lengthening with a motorized nail. Acta Orthopaedica. 2011;82(3):344–350
  • Krieg, A. H. et al.; Ilizarov hip reconstruction without external fixation: a new technique. J Child Orthop. 2010;259-266
  • Baumgart, R.; Beinverlängerung mit dem neuen FITBONE®-Marknagel. Natürliches Knochenwachstum durch Kallusdistraktion. Orthopress 2010 3, 16.Jg: 46-47
  • Baumgart, R.; The Reverse Planning Method for Lengthening of the Lower Limb Using a Straight Intramedullary Nail with or without Deformity Correction. Operative Orthopädie und Traumatologie 2009;21:221-33
  • Baumgart, R., Lenze U.; Expandable Endoprostheses in Malignant Bone Tumors in Children – Indications and Limitations.Treatment of Bone and Soft Tissue Sarcomas. (ed): Tunn PU, Springer Berlin Heidelberg 2009, pp 59-73
  • Baumgart, R. et al.; Apparative Analyse der Beingeometrie. Orthopädieschuhtechnik 7/8/2008 S. 19-21
  • Baumgart, R.; Operative Beinverlängerung mit dem Distraktionsmarknagel. Orthopädieschuhtechnik 7/8/2008 S. 22-25
  • Baumgart, R. et al.; A Fully Implantable, Programmable Distraction Nail (Fitbone) – New Perspectives for Corrective and Reconstructive Limb Surgery. New Developments in Techniques and Applications Chapter 4.11. 2006
  • Baumgart, R. et al.; The management of leg-length discrepancy in Ollier´s disease with a fully implantable lengthening nail (2005). J Bone Joint Surg [Br] 87-B:1000-1004
  • Baumgart, R. et al.; The Bioexpandable Prosthesis: A New Perspective After Resection of Malignant Bone Tumors in Children (2005). J Pediatr Hematol Oncol 27-8: 452-455
  • Baumgart, R. et al.; Reduction of high dislocation of the hip using a distraction nail before arthroplasty. (2005). J Bone Joint Surg [Br] 87-B: 565-567
  • Baumgart, R. et al; Der zentrale Segmenttransport optimiert die knöcherne Defektrekonstruktion. Unfallchirurg 2005 108:1011–1021
  • Baumgart, R. et al.; Zentrale Zugsysteme – vollautomatische, kontinuierliche Kallusdistraktion zur Behandlung langstreckiger Knochendefekte (2004). Biomed. Technik 49, 202 – 207
  • Baumgart, R. et al.; Zugkraftmessungen beim knöchernen Segmenttransport – in vivo Untersuchungen am Menschen (2004). Biomed. Technik 49, 248 – 256
  • Weiss, S., Baumgart, R., Jochum, M., Strasburger, CJ., Bidlingmeier M.; Systemic Regulation of Distraction Osteogenesis: A Cascade of Biochemical Factors (2002). JBMR Vol.17, No.7, 1280-1289
  • Hinterwimmer, S., Plitz, W., Krammer, M., Baumgart, R.; Banddehnungsmessungen am Kniegelenk – Der Dehnungsmessstreifen und seine Alternativen (2002). Biomed.Tech 47, 130-135
  • Baumgart, R. et al.; Therapieentscheidungen bei Radiusköpfchenfrakturen (2001). Akt Trauma 31: 274-278
  • Baumgart, R.; Extremitätenverlängerung im Schlaf – Voll implantierbare, automatische Systeme zur Kallusdistraktion (2000). CHAZ 1 (5) 169-175
  • Baumgart, R. et al.; Der voll implantierbare Distraktionsmarknagel bei Verkürzungen, Deformitäten und Knochendefekten – Indikationsspektrum (1999). Orthopäde 28, 1058-1065
  • Schweiberer, L., Baumgart, R., Deiler, St.; Die biologischen Bedingungen atropher und hypertropher Pseudarthrosen der Schaftfrakturen (1999). Chirurg 70, 1193-1201
  • Baumgart, R. et al.; Möglichkeiten der Knochendurchtrennung – Osteotomie- und Kortikotomietechniken (1999). H. Unfallchirurg 272: 227 – 230
  • Baumgart, R. et al.; Indikation und Technik der Knochendurchtrennung (1998). Chirurg 69, 1188-1196
  • Baumgart, R. et al.; Voll implantierbares System zur simultanen Segmentverschiebung und Verlängerung langer Röhrenknochen. H. Unfallchir. 268, 917-918, 1997
  • Baumgart, R. et al.; A Fully Implantable Motorized Nail for Limb Lengthening and Bone Transport – The first 12 clinical cases. Clin Orthop 343: 135-143, 1997
  • Baumgart, R. et al.; Möglichkeiten der Knochendurchtrennung – Osteotomie- und Kortikotomietechniken. Unfallchirurg 100: 797-804, 1997
  • Schweiberer, L., Baumgart, R., Zeiler, C.; Knochentumore – Apparative Diagnostik zur Therapieentscheidung – was ist möglich und wünschenswert, was unverzichtbar und was überflüssig? Langenbecks Arch.Chir., Suppl. 114. Kongr. 410-414, 1997
  • Baumgart, R. et al.; Perspektiven der Kallusdistraktion (1996). Unfallchirurg 99: 84-91
  • Baumgart, R. et al.; Marknagelung im Rahmen der Kallusdistraktion (1996). Orthopäde 25: 259-265
  • Baumgart, R. et al.; Kallusdistraktion mit einem programmierbaren volllimplantierbaren Verlängerungsmarknagel (1996). Osteosynthese International 1: 40-43
  • Baumgart, R.; Das Bein wächst täglich um 1mm – im Schlaf (1996). Forschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Einsichten Heft 2: 6-10